GPL (Global Parameter List) – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ:

Globale Variablen

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Versionen:

Aktuelle Version

Beschreibung

Globale Parameter der Bibliothek PD_MultiBelt (können in der Applikation geändert werden).

Globale Parameter

Variable

Wert

Beschreibung

Gc_uiMaxNumberOfBelts

8

Maximale Anzahl Züge

Gc_uiMaxNumberOfStations

8

Maximale Anzahl Stationen

Gc_uiMaxNumberOfSteps

128

Maximale Anzahl Schritte in der Station.

Gc_lrMaxTrainOverlapping

2

Maximales Überlappen der Züge.

Gc_uiMaxNumberOfLogLines

200

Maximale Anzahl der Logger-Einträge.

Gc_uiLogStringLength

80

Maximale Länge der Ergebnisstrings.

Gc_lrMinVelocity

5

Minimale Geschwindigkeit für alle Bewegungen.

Gc_lrMinAcceleration

10

Minimale Beschleunigung für alle Bewegungen.

Gc_lrMinDeceleration

10

Minimale Verzögerung für alle Bewegungen.

Gc_lrMinJerk

100

Minimaler Ruck für alle Bewegungen.

Gc_lrZeroTolerance

0,001

Toleranz für Vergleich mit Null.

Gc_uiProductBufferSize

16

Puffer für internen Sollwertgenerator.