ET_Cmd – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ:

Enumerationstyp

Verfügbar ab:

V1.0.4.0

Versionen:

Aktuelle Version

Beschreibung

Die Enumeration enthält die Befehle des FB_MultiBeltModule.

Enumerationselemente

Name

Wert

Beschreibung

Homing

900

Achsen Referenzieren oder in Startposition fahren

Manual

901

Achsen im Tippbetrieb bewegen. Über i_xJogForw und i_xJogBack der Struktur ST_ManualParameter können die ausgewählten Achsen in positiver oder negativer Richtung bewegt werden. Die Achsen werden über i_axDriveSelect der Struktur ST_ManualParameter ausgewählt.

Automatic

902

Automatischer Betrieb Die Technologiefunktionsbausteine werden ausgeführt.

BrakeRelease

904

Bei Antrieben mit Bremse kann es notwendig werden, dass diese manuell gelöst werden müssen. Die Auswahl einzelner Achsen erfolgt über das Array i_axRelease in der Struktur ST_BrakeParameter.

Service

905

Einzelachshoming, Bremse lösen, Joggen und Stationen Teachen können mit Bitsignalen angesteuert werden. Siehe Betriebsart Service der Visualisierung.

In dieser Betriebsart sind Sicherheitsfunktionen außer Kraft gesetzt.

Start

920

Start Kommando für alle Betriebsarten.

WarmStart

921

Warmstart für Automatikbetrieb.

Stop

925

Die aktive Betriebsart deaktivieren.

Hold

930

Start zurücknehmen.

DriveEnableOn

950

Die Lageregelung aller Achsen einschalten.

DriveEnableOff

951

Die Lageregelung aller Achsen ausschalten.