ET_MultiCamCsModeMaster - Allgemeine Informationen
|
Typ |
Enumeration Typ |
|
Verfügbar ab |
V1.0.3.0 |
|
Versionen: |
Aktuelle Version |
Enumerationstyp für die Kaltstartmodi des FB_MultiCam-Masters.
|
Name |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
NoChangeOfMasterPosition |
0 |
Keine Manipulation der Leitposition vornehmen |
|
SetMasterPositionToFirstCamPosition |
1 |
Setzen der Leitposition auf 1. Kurvenpunkt |
|
SetMasterPositionToMinusInfinite |
2 |
Setzen der Leitposition auf einen sehr großen, negativen Wert |
|
SetMasterPositionToExtCsMasterPosition |
3 |
Setzen der Leitposition von lrCsMasterPosition auf ST_MultiCamExt |