FB_RunTimeMeasurement - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V1.0.3.0

Übernommen aus

-

Implementiert

-

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Laufzeitmessung des Programmcodes.

Beschreibung

Der Funktionsbaustein dient der Diagnose. Unterbrechungen durch Tasks mit höherer Priorität oder Systemtasks werden nicht berücksichtigt.

Schnittstelle

HINWEIS: Die POU ist nicht adressierbar!

Die POU darf nicht aufgerufen werden.

Der Funktionsbaustein kann verwendet werden, indem man ihn über Methoden und Eigenschaften aufruft.

Methoden

Bezeichnung

Beschreibung

End

Beendet eine laufende Zeitmessung.

Reset

Setzt den Funktionsbaustein in seinen Grundzustand zurück.

Start

Startet eine neue Messung.

Eigenschaften

Name

Datentyp

Zugriff

Beschreibung

udiActTime

UDINT

Lesen

Zeitdauer der letzten Messung. Einheit: ns

udiAverageTime

UDINT

Lesen

Durchschnittliche Dauer der Messungen seit dem letzten Reset. Einheit: ns

udiCycleCount

UDINT

Lesen

Anzahl der Messungen seit dem letzten Reset.

udiMaxTime

UDINT

Lesen

Größte gemessene Zeitdauer seit dem letzten Reset. Einheit: ns

udiMinTime

UDINT

Lesen

Kleinste gemessene Zeitdauer seit dem letzten Reset. Einheit: ns