FC_Poly3Zeros - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Lösungen der Gleichung 3. Grades
Die Lösungen sind komplexe Zahlen, die in einer Struktur vom Typ ST_PolynomialZeros zurückgegeben werden.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_lrA |
LREAL |
Faktor für X3 |
i_lrB |
LREAL |
Faktor für X2 |
i_lrC |
LREAL |
Faktor für X |
i_lrD |
LREAL |
Konstantterm |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
Nullstellen der Funktion |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Die Nullstellen wurden erfolgreich berechnet.