FC_RoundLreal

 

FC_RoundLreal - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab:

V1.0.3.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Rundung einer Realzahl.

Beschreibung

Rundet die Realzahl i_lrValue auf i_diDigits Dezimalstellen. Der zulässige Bereich für i_diDigits ist hierbei 0 … 15.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_lrValue

LREAL

Wert, der gerundet werden soll.

i_diDigits

DINT

Anzahl der Dezimalstellen, auf die gerundet werden soll.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

LREAL

Gerundeter Wert von i_lrValue

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

OK

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

OK

Der gerundete Wert wurde erfolgreich berechnet.