FC_Vector3DTo2D

 

FC_Vector3DTo2D - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab:

V1.0.3.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Konvertierung eines 3-dimensionalen Vektors in einen 2-dimensionalen Vektor.

Beschreibung

Die Komponenten des 3-dimensionalen Vektros werden in den 2-dimensionalen Vektor übernommen. Die Abbildungsvorschrift, die vorgibt, welche Komponenten des 3-dimensionalen Vektors in welche Komponenten des 2-dimensionalen Vektors übernommen werden, wird über i_etMode festgelegt.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stV

ST_Vector3D

Der zu konvertierende Vektor

i_etMode

ET_Vector3DTo2D

Abbildungsvorschrift der Konvertierung

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

ST_Vector2D

2-dimensionaler Vektor mit den Komponenten von i_stV

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

OK

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

OK

Der Vektor wurde erfolgreich berechnet.