ST_Parallelogram - Allgemeine Informationen
Typ |
Datenstruktur |
Verfügbar ab |
V1.0.3.0 |
Übernommen aus |
- |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Diese Datenstruktur definiert ein Parallelogramm im 2-dimensionalen Raum. Das Parallelogramm wird durch Angabe der Ortsvektoren dreier Punkte definiert.
Die Bedeutung dieser Punkte ist der folgenden Abbildung zu entnehmen:
Variable |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
stBasePoint |
Gemeinsamer Punkt der aufspannenden Seiten |
|
stSpanPoint1 |
Definiert zusammen mit stBasePoint die erste aufspannende Seite. |
|
stSpanPoint2 |
Definiert zusammen mit stBasePoint die zweite aufspannende Seite. |