Typ: |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V2.8.2.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Umwandeln eines Enumerationselements vom Typ ET_ArmConfiguration dieser Bibliothek in einen String.
Jedes Enumerationselement besitzt einen Namen bzw. einen Wert. Der Rückgabewert der Funktion entspricht dem Namen des Enumerationselements.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etArmConfiguration |
Der zu konvertierende ET_ArmConfiguration-Wert. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
STRING[80] |
Name des Enumerationselements, das an den Eingang i_etArmConfiguration übergeben wurde. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
Ok |
0 |
Ok |
InputParameterInvalid |
UnknownArmConfiguration |
202 |
Die Armkonfiguration ist nicht bestimmbar. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Das Lesen des ET_ArmConfiguration-Werts als Text war erfolgreich.
Enumerationsname: |
UnknownArmConfiguration |
Enumerationswert: |
202 |
Beschreibung: |
Die Armkonfiguration ist nicht bestimmbar. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Armkonfiguration ist nicht bestimmbar. Das Lesen des ET_ArmConfiguration-Werts als Text war nicht erfolgreich. |
Der an den Eingang i_etArmConfiguration übergebene Wert ist unbestimmbar. |
Am Eingang i_etArmConfiguration muss ein Wert von ET_ArmConfiguration übergeben werden. |