Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V2.12.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Mit der Methode GetMotionParameter(...) können die Warmstart-Bewegungsparameter ausgelesen werden.
Es handelt sich hierbei um folgende Parameter:
Maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit)
Maximale Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit)
Maximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit)
Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung pro Zeiteinheit), mit der die Warmstart-Verfahrbewegung jeder Komponente des Roboters ausgeführt werden soll.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etComponent |
Legt fest, für welche Komponenten des Roboters die Bewegungsparameter ausgelesen werden müssen. Gültige Werte sind:
Für weitere Informationen siehe ET_RobotComponent. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang für die Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_lrMaxVelocity |
LREAL] |
Vorgegebene maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit). |
q_lrMaxAcceleration |
LREAL] |
Vorgegebene maximale Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit). |
q_lrMaxDeceleration |
LREAL] |
Vorgegebene maximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit). |
q_lrRamp |
LREAL] |
Vorgegebene Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung). |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Ok |
Ok |
0 |
Ok |
ExecutionAborted |
ModeInvalid |
26 |
Der Modus ist ungültig. |
InputParameterInvalid |
ComponentInvalid |
132 |
Die Komponente ist ungültig. |
InputParameterInvalid |
AuxiliaryAxisNotConfigured |
127 |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
InputParameterInvalid |
OrientationNotAvailable |
199 |
Die Orientierung ist nicht verfügbar. |
Enumerationsname: |
AuxiliaryAxisNotConfigured |
Enumerationswert: |
127 |
Beschreibung: |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert entspricht keiner konfigurierten Hilfsachse. |
Vor Verwendung einer Hilfsachse sicherstellen, dass die Achse konfiguriert ist. |
Enumerationsname: |
ComponentInvalid |
Enumerationswert: |
132 |
Beschreibung: |
Die Komponente ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wird. |
Enumerationsname: |
ModeInvalid |
Enumerationswert: |
26 |
Beschreibung: |
Der Modus ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich. |
Der Warmstart-Modus Default ist konfiguriert. |
Um die Warmstart-Bewegungsparameter einzustellen, sicherstellen, dass der Warmstart-Modus Sequenced konfiguriert ist. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war erfolgreich.
Enumerationsname: |
OrientationNotAvailable |
Enumerationswert: |
199 |
Beschreibung: |
Die Orientierung ist nicht verfügbar. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Warmstart-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert entspricht einer nicht verfügbaren Orientierung. |
Sicherstellen, dass die Orientierung von der konfigurierten Transformation des Roboters unterstützt wird. |