Mit der Methode GetMotionProfileType(…), kann der für die ausgewählte Roboterkomponente verwendete Bewegungsprofiltyp ausgelesen werden.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etComponent |
Roboterkomponente, für die der Bewegungsprofiltyp ausgelesen werden soll. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen zum Diagnosezustand gibt. |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
Der für die ausgewählte Roboterkomponente verwendete konfigurierte Bewegungsprofiltyp. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
Ok |
0 |
Ok |
ExecutionAborted |
ExternalPositionSourceConfigured |
205 |
Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert. |
InputParameterInvalid |
ComponentInvalid |
132 |
Die Komponente ist ungültig. |
Enumerationsname: |
ComponentInvalid |
Enumerationswert: |
132 |
Beschreibung: |
Die Komponente ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Auslesen des konfigurierten Bewegungsprofilttyps für die ausgewählte Roboterkomponente war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde. Gültige Komponenten sind
|
Enumerationsname: |
ExternalPositionSourceConfigured |
Enumerationswert: |
205 |
Beschreibung: |
Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Auslesen des konfigurierten Bewegungsprofilttyps für die ausgewählte Roboterkomponente war nicht erfolgreich. |
Für die Roboterkomponenten Kartesisch, Ausrichtung und Hilfsachsen wurde eine externe Positionsquelle konfiguriert. |
Den Bewegungsprofiltyp nicht einstellen. Die Einstellung des Bewegungsprofiltyps ist nicht möglich, wenn für die Roboterkomponenten eine externe Positionsquelle konfiguriert wurde. |