|
Typ: |
Methode |
|
Verfügbar ab: |
V2.1.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Mit der Methode GetEmergencyParameter2(…) können die konfigurierten Daten für einen Not-Halt einer bestimmten Roboterkomponente ausgelesen werden.
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
i_etComponent |
Definiert, welcher Nothaltparameter für eine bestimmte Roboterkomponente gelesen wird. Gültige Werte sind: |
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen zum Diagnosezustand gibt. |
|
q_lrMaxDeceleration |
LREAL |
Parametrierte Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit), mit der im Fall einer fallenden Flanke an FB_Robot.xEnable die Roboterbewegung zum Stillstand kommt. Einheit: [Einheiten/s²] |
|
q_lrRamp |
LREAL |
Parametrierte Rampe (Änderung der Verzögerung pro Zeiteinheit), mit der im Fall einer fallenden Flanke an FB_Robot.xEnable die Roboterbewegung zum Stillstand kommt. Detaillierte Beschreibung des Bewegungsparameters „Ramp“. Einheit: [-] |
|
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
OK |
Ok |
0 |
Ok |
|
InputParameterInvalid |
AuxiliaryAxisNotConfigured |
148 |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
|
InputParameterInvalid |
RobotComponentInvalid |
144 |
Die Roboterkomponente ist ungültig. |
|
Aufzählungsname: |
AuxiliaryAxisNotConfigured |
|
Enumerationswert: |
148 |
|
Beschreibung: |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
|
Problem |
Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
Der Fahrauftrag wurde zurückgewiesen. |
Die am Eingang i_etComponent übergebene Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
Stellen Sie vor der Verwendung einer Hilfsachse sicher, dass die Achse konfiguriert ist. |
|
Enumerationsname: |
Ok |
|
Enumerationswert: |
0 |
|
Beschreibung: |
Ok |
Die Konfiguration des Notfallparameters (Emergency) des Roboters war erfolgreich.
|
Enumerationsname: |
RobotComponentInvalid |
|
Enumerationswert: |
144 |
|
Beschreibung: |
Die Roboterkomponente ist ungültig. |
|
Problem |
Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
Der Fahrauftrag wurde zurückgewiesen. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Stellen Sie sicher, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde. |