Die Bibliothek „RoboticModule” V1.5.1.0 ist nur für Projekte freigegeben.
Die Verwendung der Bibliothek mit anderen Versionen der Software oder Firmware kann zu anderen Ergebnissen führen als in der vorliegenden Dokumentation beschrieben.
WARNUNG | |
---|---|
PacDrive 3 Controller LMC101C
PacDrive 3 Controller LMC201C
PacDrive 3 Controller LMC300C
PacDrive 3 Controller LMC400C
PacDrive 3 Controller LMC600C
IF_Configuration.AddLinearTrackingSystem
Mit dieser Konfigurationsmethode kann dem Roboter ein lineares Trackingsystem hinzugefügt werden.
IF_Configuration.GetLinearTrackingSystem
Mit dieser Methode können die Daten eines konfigurierten linearen Trackingsystems des Roboters ausgelesen werden.
IF_ConfigurationAdvanced.ModifyCoordinateSystem2
Mit dieser Methode kann das Roboterkoordinatensystem modifiziert werden.
Im Gegensatz zur Methode IF_ConfigurationAdvanced.ModifyCoordinateSystem hat diese Methode den zusätzlichen Eingangsparameter i_etOrientationConfiguration des Typs ROB.ET_OrientationConfiguration.
ST_ModuleInterface.i_xRobotStart
Diese Eingangsvariable kann verwendet werden, um einen Stopp auf der Bahn der Roboterbewegung zu initiieren, ohne den Modulbefehl ET_Cmd.Hold zu senden.
Dies kann besonders bei ET_OpMode.Auto hilfreich sein.
Die Diagnosemeldung ET_DiagExt.DriveNotReady trat auf, wenn der Befehl ET_Cmd.Auto, gefolgt vom Befehl ET_Cmd.Start gesendet wurde und die Reaktion TPL.ET_Reaction.AsyncStop oder TPL.ET_Reaction.SyncStopEL zuvor aktiv war.
Die Befehle können jetzt ohne die erwähnte Diagnosemeldung gesendet werden.