IF_RobotPSeriesCalibration - BrakeRelease (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Versionen:

Aktuelle Version

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

Aufgabenstellung

Auswählen, welche Bremsen der Roboterachsen geöffnet werden sollen.

Beschreibung

Durch den Aufruf der Methode wird die Bremse der ausgewählten Achse freigegeben.

Durch den Aufruf der Methode IF_RobotPSeriesCalibration.Stop() werden die freigegebenen Bremsen geschlossen.

ET_RobotPSeriesComponent.AxesAll gibt ET_RobotPSeriesComponent.AxisA, ET_RobotPSeriesComponent.AxisB und ET_RobotPSeriesComponent.AxisC frei.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_etComponent

ET_RobotPSeriesComponent

Auswählen der Roboterachse, um die Bremse freizugeben.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang für die Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

Erfolgreich

ExecutionAborted

CalibrationAlreadyExecuting

55

Der Abgleich wird bereits ausgeführt.

ExecutionAborted

MissingProgramCall

32

Der Programmaufruf ist nicht verfügbar.

ExecutionAborted

RobotIsActive

12

Der Roboter ist aktiv.

InputParameterInvaid

RobotPSeriesComponentInvalid

28

Die Komponente des Lexium P Robot ist ungültig.

CalibrationAlreadyExecuting

Enumerationsname:

CalibrationAlreadyExecuting

Enumerationswert:

55

Beschreibung:

Der Abgleich wird bereits ausgeführt.

Der Aufruf der Abgleichmethode war nicht erfolgreich.

Der Abgleich wird bereits ausgeführt.

MissingProgramCall

Enumerationsname:

MissingProgramCall

Enumerationswert:

32

Beschreibung:

Der Programmaufruf ist nicht verfügbar.

Problem

Ursache

Lösung

Der Aufruf der Abgleichmethode war nicht erfolgreich.

Das Programm SR_SlowCyclicExecution wird nicht in einer zyklischen Task aufgerufen.

Stellen Sie sicher, dass das Programm SR_SlowCyclicExecution in einer zyklischen Task aufgerufen wird.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Erfolgreich

Die Abgleichmethode wurde erfolgreich aufgerufen.

RobotIsActive

Enumerationsname:

RobotIsActive

Enumerationswert:

12

Beschreibung:

Der Roboter ist aktiv.

Problem

Ursache

Lösung

Der Aufruf der Abgleichmethode war nicht erfolgreich.

Der Roboter ist aktiv.

Stellen Sie sicher, dass der Roboter beim Aufrufen der Abgleichmethode nicht aktiv ist.

RobotPSeriesComponentInvalid

Enumerationsname:

RobotPSeriesComponentInvalid

Enumerationswert:

28

Beschreibung:

Die Komponente des Lexium P Robot ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Der Aufruf der Abgleichmethode war nicht erfolgreich.

Der Wert i_etComponent am Eingang ist ungültig.

Stellen Sie sicher, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde.