IF_CollisionHandlerTSeries - SetParallelLinkageParameters (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V2.12.1.0

Versionen:

Aktuelle Version

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

Aufgabe

Einstellen der zur Modellierung der Parallelkinetik verwendeten Parameter.

Beschreibung

Diese Methode ermöglicht die Einstellung der Parameter für die Parallelkinetik eines Kollisionshandlers der T-Serie. Detaillierte Informationen zu den optionalen Parametern finden Sie unter ST_CollisionHandlerTSeriesParallelLinkageParameters..

HINWEIS:
  • Die Methode kann mehrmals aufgerufen werden, wenn die Parallelparameter neu konfiguriert werden sollen.

  • Die Parameter der Parallelkinetik beeinflussen den nächsten Aufruf der Konfigurationsmethode SetParametersFromRobotTSeries. Diese Parameter werden bei einem Aufruf der Methode SetParameters ignoriert.

  • Wird die Methode nicht aufgerufen, dann initialisiert der Kollisionshandler den Radius jeder Kapsel unter Verwendung der folgenden Standardwerte:

    • lrLink1Radius = 20,0 mm (0.78 in.)

    • lrLink2Radius = 30,0 mm (1.18 in.)

    • lrLink3Radius = 20,0 mm (0.78 in.)

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stData

ST_CollisionHandlerTSeriesParallelLinkageParameters

Die Parameter der Parallelkinetik für den Kollisionshandler eines Roboters der T-Serie.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE gesetzt, wenn bei der Ausführung ein Fehler erkannt wurde.

q_etResult

ET_Result

POU-spezifischer Ausgang der Diagnose. q_xError = FALSE -> Statusmeldung. q_xError = TRUE -> Diagnosemeldung.

q_sResultMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.