Typ: |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Umwandeln eines Enumerationselements vom Typ ET_OptionalEquipment dieser Bibliothek in einen String.
Jedes Enumerationselement besitzt einen Namen bzw. einen Wert. Der Rückgabewert der Funktion entspricht dem Namen des Enumerationselements.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etOptionalEquipment |
Der zu konvertierende ET_OptionalEquipment-Wert. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang für die Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
STRING[80] |
Name des Enumerationselements, das an den Eingang i_etOptionalEquipment übergeben wurde. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
|
InputParameterInvalid |
7 |
Das Zubehörgerät ist nicht bestimmbar. |
Aufzählungsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Das Lesen des ET_OptionalEquipment-Werts als Text war erfolgreich.
Enumerationsname: |
UnknownOptionalEquipment |
Enumerationswert: |
7 |
Beschreibung: |
Das Zubehörgerät ist nicht bestimmbar. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Lesen des ET_OptionalEquipment-Werts als Text war nicht erfolgreich. |
Der an den Eingang i_etOptionalEquipment übergebene Wert ist unbestimmbar. |
Stellen Sie sicher, dass ein Enumerationselement vom Typ ET_OptionalEquipment übergeben wird. |