Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_stAxisId |
ST_LogicalAddress |
Logische Adresse der Achse |
i_ifGenerator |
ICmpEventCallback |
Funktionsbaustein zur Implementierung der Schnittstelle ICmpEventCallback. |
i_diMode |
DINT |
0: Die Beschleunigung wird automatisch von der Achse berechnet. 1 = Die Beschleunigung muss vom Funktionsbaustein innerhalb der Methode ICmpEventCallback berechnet werden. |
i_diJobId |
DINT |
ID-Nummer des ausführenden Auftrags, die als Referenz FC_PosTerminate verwendet werden soll. |