VarioCamFunctions – Profile

Profile

Profile sind Daten, die Kurvenverläufe beschreiben. Sie liegen entweder als Profildateien (Anwenderprofile) auf dem Massenspeicher (Flash-Disk) oder als analytische Profile in der Firmware vor.

Ein Profil muss vor der Benutzung im Arbeitsspeicher bereitgestellt werden. Bei der Bereitstellung wird eine logische Adresse zurückgemeldet, unter der das Profi nachfolgend angesprochen wird. Ein bereitgestelltes Profil kann von mehreren Funktionen gleichzeitig benutzt werden.

Profile stehen nach Start des Programms im Programm zur Verfügung. Bei einem Reset des Programms werden automatisch alle bereitgestellten Profile gelöscht. Das Programm ermöglicht das Löschen einzelner oder aller Profile (Funktion FC_ProfileDelete()).

Bezeichnung

Bewegungsgesetz

Bewegungstask

simplsin

Einfacher Sinus

Rast -> Rast

inclisin

Geneigter Sinus

Rast -> Rast

modisin

Geänderter Sinus

Rast -> Rast

modacctr

Geändertes Beschleunigungstrapez

Rast -> Rast

poly5

Polynom 5. Grades

Rast -> Rast

straight

Gerade mit Steigung 1

Geschw. -> Geschw.

poly5allg/poly5com

Allgemeines Polynom 5. Grades

Bewegung -> Bew.

Parable2

Quadratische Parabel

Rast -> Rast

modisincom

Allgemeine modifizierte Sinuslinie

Geschw. -> Geschw.

modacctrcom

Allgemeines modifiziertes Beschleunigungstrapez

Rast -> Umkehr Umkehr -> Rast

harmocomb

Harmonische Kombination

Geschw. -> Umkehr Umkehr -> Geschw.

sinstraightcomb

Sinus-Gerade-Kombination

Umkehr -> Umkehr

Analytische Profile

Analytische Profile sind meist Profile vom Typ Rast -> Rast. Bei Profilen vom Typ Rast -> Rast ist der Wendepunkt bei der Hälfte der Leitstrecke, d. h. Lambda = 0,5.

Soll nun ein Profil vom Typ Rast -> Geschwindigkeit erzeugt werden, ist dies durch eine Verschiebung von Lambda von 0,5 nach 1,0 möglich.

Um ein Profil vom Typ Geschwindigkeit -> Rast zu erzeugen, muss Lambda nach 0,0 verschoben werden.

Zur Parametrisierung der in der obigen Tabelle aufgeführten analytischen Profile stehen die Funktionen FC_ProfileSetLambda(), FC_ProfileSetC(), FC_ProfileSetCoeff() und FC_ProfileSetParam() zur Verfügung. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bedeutung dieser Funktionen und die Profile, auf die sie angewandt werden können.

Funktion

Bedeutung

Anwendbar für Profil

FC_ProfileSetLambda()

Definition der Lage des Wendepunkts

Rast-Rast-Profil: simplsin, inclisin, modisin, modacctr, poly5, parable2

FC_ProfileSetC()

Definition von Linear- und Kurvenanteil bei Einfügung eines Linearsegments in ein Rast-Rast-Profil

Rast-Rast-Profil: simplsin, inclisin, modisin, modacctr, poly5, parable2

FC_ProfileSetCoeff()

Definition der Randbedingungen beim allgemeinen Polynom 5. Grades

poly5com

FC_ProfileSetParam()

Parametrisierung von Profilen für spezielle Bewegungsaufgaben

modisincom, modacctrcom, harmocomb, sinstraightcomb

Anwenderprofile

In der PacDrive-Steuerung können beliebige Anwenderprofile abgefahren werden.

Die Profile werden offline mit Hilfe von Logic Builder oder speziellen Kurvendesignprogrammen erstellt und zur PacDrive-Steuerung übertragen. Dabei werden in äquidistanten Abständen der Masterposition Stützpunkte der Slaveposition vorgegeben. Die PacDrive-Steuerung führt eine kubische Spline-Interpolation zwischen CAM-Punkten aus. Bedingt durch diese Interpolationsart können die Stützpunkte relativ weit auseinandergesetzt werden, ohne Sprünge im Geschwindigkeits- oder Beschleunigungssignal zu bekommen.

Die Anzahl der Stützpunkte ist 3 bis 361.

Die PacDrive-Steuerung kann die Stützpunktdatei nicht direkt verarbeiten und benötigt eine daraus abgeleitete Koeffizientenliste. Diese wird durch das Hilfsprogramm "Cspline-Koeffizienten" erzeugt. Die Stützpunktlisten sind in Dateien im MS-DOS-Format abgelegt und bei der Funktion FC_CSplineFromFile() beschrieben. Wenn die Profile mithilfe von Logic Builder erstellt werden, konvertiert Logic Builder die Dateien automatisch und überträgt sie an den PacDrive Controller.