FB_Logger – Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V1.0.4.0

Übernommen aus

-

Implementiert:

-

Aufgabe

Informationen bzw. Zustandsänderungen in einer Datenstruktur speichern

Beschreibung

Die POU kann über den Eingang i_xEnable aktiviert werden. Der Ausgang q_xActive zeigt an, dass die Logger-POU aktiv ist. Der Ausgang q_xReady zeigt an, ob die POU betriebsbereit ist. An den Ausgängen q_etDiag, q_etDiagExt und q_sMsg kann der Zustand der POU abgelesen werden.

Im Betrieb werden Änderungen an den Eingängen i_diCmd, i_diStartStep und i_stReaction erkannt und in die Struktur iq_stLogDataList gespeichert.

Jedem Eintrag in die Struktur werden Uhrzeit, Datum der PacDrive-Steuerung, Modulname und Modul-ID hinzugefügt.

Die Logdatenliste ist ein Ringspeicher, in dem der älteste Eintrag überschrieben wird. Über den in der Liste enthaltenen udiLogDataIndex wird die Stelle angegeben, an der der nächste Eintrag erfolgen soll. Sollte kein Zugriff auf die iq_stLogDataList möglich sein, wird das Ereignis zunächst in einen lokalen Speicher geschrieben. Sollten mehr als fünf Einträge nicht in die globale Logdatenliste überführt werden können, gibt es eine Ausnahmemeldung, die in die globale Ausnahmeliste eingetragen wird.

Über die Variable i_wLogDataFilter kann nach folgenden Kriterien die Menge der Änderungen begrenzt werden. Die Filtermöglichkeiten sind im Aufzählungstyp ET_LogDataFilter zusammengefasst.

Der Eingang i_wLogDataFilter bzw. das Wort wird in der POU bitweise ausgewertet.

Sollen alle Änderungen aufgezeichnet werden, müssen alle Elemente aus ET_LogDataFilter OR-verknüpft und das Ergebnis dem Eingang i_wLogDataFilter zugewiesen werden. Alternativ kann auch i_wLogDataFilter mit 16#FF initialisiert werden.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_xEnable

BOOL

Eine steigende Flanke FALSE -> TRUE aktiviert die POU, eine fallende Flanke TRUE -> FALSE deaktiviert sie.

Wenn die POU abgeschaltet ist, führt sie keine Aktionen aus.

i_wLogDataFilter

WORD

Definiert, welche Ereignisse als Eintrag in der globale Logdatenliste erscheinen.

Kann mit Werten der Aufzählung ET_LogDataFilter belegt werden.

i_sModuleName

STRING[80]

Name des Moduls, dessen Ereignisse geloggt werden.

i_udiModuleId

UDINT

ID des Moduls, dessen Ereignisse geloggt werden.

i_diCmd

DINT

Befehl, der an das Modul gesendet wurde.

i_diStartStep

DINT

Startschritt in der Befehlstabelle, der an das Modul gesendet wurde.

i_stReaction

ST_Reaction

Rektionen, die an das Modul gesendet wurden.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xActive

BOOL

TRUE: Die POU ist eingeschaltet und muss weiter ausgeführt werden.

FALSE: Die POU ist abgeschaltet.

q_xReady

BOOL

TRUE: Die POU ist betriebsbereit und nimmt Benutzerbefehle entgegen.

FALSE: Die POU ist nicht bereit, Anwenderbefehle entgegenzunehmen.

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang des Diagnosegeräts.

q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Fehlermeldung

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

iq_stExceptionList

ST_ExceptionList

Globale Ausnahmeliste

iq_stLogDataList

ST_LogDataList

Globale Logdatenliste

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Aufzählungswert

Beschreibung

OK

Disabled

22

Diagnosemeldung ist deaktiviert.

OK

Initializing

37

Initialisierung

OK

WaitForEvent

23

Warten auf ein Ereignis.

UnexpectedProgramBehavior

InitLogDataListFailed

48

Die Initialisierung der Logdatenliste schlug fehl.

Disabled

Aufzählungsname:

Disabled

Aufzählungswert:

22

Beschreibung:

Diagnosemeldung ist deaktiviert.

Der Funktionsbaustein ist deaktiviert, er führt keinerlei Aktionen aus. i_xEnable und q_xActive haben den Wert FALSE.

Initializing

Aufzählungsname:

Initializing

Aufzählungswert:

37

Beschreibung:

Initialisierung

Der Funktionsbaustein wird initialisiert und ist noch nicht bereit, an den Eingängen Anweisungen entgegenzunehmen. Der Funktionsbaustein meldet seine Betriebsbereitschaft mit dem Signal q_xReady = TRUE.

InitLogDataListFailed

Aufzählungsname:

InitLogDataListFailed

Aufzählungswert:

48

Beschreibung:

Die Initialisierung der Logdatenliste schlug fehl.

Problem

Ursache

Lösung

-

Die Initialisierung der Ausnahmeliste schlug fehl. - Ein interner Ausführungsfehler wurde erkannt.

Versuchen Sie eine Initialisierung der Ausnahmeliste mit Hilfe der Funktion FC_InitLogDataList.

Bitte informieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Schneider Electric über diesen Fehler.

WaitForEvent

Aufzählungsname:

WaitForEvent

Aufzählungswert:

23

Beschreibung:

Warten auf ein Ereignis.

Es wird auf ein Ereignis gewartet, das in die Logdatenliste eingetragen werden soll.