Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
PacDrive LMC x00C, PacDrive LMC x01C, Busklemme BT-4/DIO1 und BT-4/DIO1 TP |
Tracebar |
Ja |
Zeigt das Bitfeld für die Aktivierung der Diagnosemeldung Beschaltungsfehler (Fehlercode 8788 "Beschaltungsfehler") mit der externen Diagnosemeldung Overload oder Openload an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet.
Bit |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Ausgang wird nicht überwacht. |
1 |
SteuerungenPacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Eco Der Ausgang wird überwacht und eine Diagnosemeldung wird ausgegeben, falls die Überwachung mit den Parametern OpenloadDiagMsk oder OverloadDiagMsk ebenfalls aktiviert ist. |
Zuordnung Bits zu Ausgängen DiagMsk PacDrive LMC Pro
Parameter-Bitnummer |
Bit 15 |
Bit 14 |
Bit 13 |
Bit 12 |
Bit 11 |
Bit 10 |
Bit 9 |
Bit 8 |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Ausgang (1) des PacDrive LMC Pro |
DQ_15 |
DQ_14 |
DQ_13 |
DQ_12 |
DQ_11 |
DQ_10 |
DQ_9 |
DQ_8 |
DQ_7 |
DQ_6 |
DQ_5 |
DQ_4 |
DQ_3 |
DQ_2 |
DQ_1 |
DQ_0 |
(1) Betroffene Parameter: EnableDiagMsg |
Zuordnung Bits zu Ausgängen DiagMsk PacDrive LMC Eco
Parameter-Bitnummer |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Ausgang (1) des PacDrive LMC Eco |
DQ_WD |
DQ_6 |
DQ_5 |
DQ_4 |
DQ_3 |
DQ_2 |
DQ_1 |
DQ_0 |
(1) Betroffene Parameter: EnableDiagMsg |