Sechs Digitalausgänge 24 VDC / 0,5 A.
Digitales Ausgangsmodul 24VDC mit sechs Digitalausgängen (stromliefernd, 1-oder 2-drahtig, Transistor).
Register
Bedeutung
Standard
Datentyp
2
Digitale Ausgänge 1–6
–
USINT
30
Status digitale Ausgänge 1–6
An
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Digitalmodule.