Das analoge Eingangsmodul ermöglicht es, den Ausgang eines 4- oder 6-drahtigen Vollbrücken-Dehnungsmessstreifens (DMS) in einen numerischen Wert umzuwandeln.
Der Fühler des Vollbrücken-Dehnungsmessstreifens gibt ein elektrisches Signal aus, das das TM5SEAISG-Modul in einen numerischen Rohwert umwandelt.
Der Rohwert wird dann mit dem Funktionsbaustein StrainGaugeExt verarbeitet, der einen kalibrierten Wert zur Verfügung stellt. Der durchschnittliche Rohwert wird anhand aller Messungen berechnet, die das TM5SEAISG-Modul während einer bestimmten Anzahl von Task-Zyklen durchführt (siehe „TM5 IoDrvTM5SEAISG Bibliothekshandbuch Dehnungsmessstreifen“).
Wenn ein 6-drahtiger Dehnungsmessstreifen verbunden ist, ist der Leitungsabgleich nicht mehr funktionstüchtig. Für dieses Modulkonzept ist jedoch einen Abgleich im Messsystem erforderlich. Dieser Abgleich beseitigt die Unsicherheit im Messkreis, wie z. B. Bauteiltoleranzen, effektive Brückenspannung oder Nullpunktverschiebung. Die Messgenauigkeit bezieht sich auf den absoluten (abgeglichenen) Wert, der sich nur infolge einer Veränderung der Betriebstemperatur ändern wird.
Das Modul (24 VDC) verfügt über einen Eingang mit 24-Bit-Digitalwandler-Auflösung.
1 Analogeingang
Eingangstyp differential
Brückenfaktor ±2...±256 mV/VDC, konfigurierbar über das ADC-Konfigurationsregister (Configuration output 00
)
Fühler-Betriebsbereich 85...5.000 Ω
24 Bit digitale Auflösung
Max. Vollbrücken parallel
Verdrahtungstyp 4- oder 6-drahtig
Gehen Sie für die Parametrierung eines Moduls über die SPS-Konfiguration im Geräteeditor vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der TM5NS31) an. unter einem Sercos III-Buskoppler ( |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der .Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten , und angezeigt. |
Die Ein- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung verwendet werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Ausgänge |
|||
Konfiguration eines Analog-/Digital-Wandlers (ADC) |
– |
USINT |
|
Eingänge |
|||
ModuleOK |
– |
BYTE |
|
DcOk |
Die Spannungsversorgung ist im gültigen Bereich: 0 = Ungültig 1 = Gültig |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
NetworkOK |
TM5-Bus: 0 = Nicht OK 1 = OK |
– |
BOOL |
I/O Daten gültig |
E/A-Daten: 0 = Gültig 1 = Ungültig |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
StatusInput00 (Modulstatus) |
– |
USINT |
|
ADC-Wert |
0 = ADC-Wert ist gültig 1 = ADC-Wert ist ungültig |
– |
BOOL |
Drahtbruch |
0 = Kein Fehler erkannt 1 = Leiterbruch erkannt |
– |
BOOL |
ADC-Modus |
0 = ADC synchron zum TM5-Bus ausgeführt 1 = ADC nicht synchron zum TM5-Bus ausgeführt |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
DMS-Wert Dies ist der vom TM5SEAISG gelesene Rohwert des Analog/Digital-Wandlers (ADC). |
– |
DINT |
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen
.
Name |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
ADCCycletime |
Gibt die Zykluszeit (in μs) für den ADC (Analog/Digital-Wandler) an. |
400 |
BitArea |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.