Beschreibung
Zwei Analogausgänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 12 Bit.
Analoges Ausgangsmodul 24 VDC mit 2 x 12-Bit-Analogausgängen (Spannung ±10 VDC / Strom 0...20 mA, Differential).
Konfigurationsregister
Register
|
Bedeutung
|
Standard
|
Datentyp
|
0
|
Ausgang 01
|
±10 VDC
|
INT
|
2
|
Ausgang 02
|
±10 VDC
|
INT
|
18
|
Kanaltyp (TM5SAOxL)
|
0
|
USINT
|
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.