Vier Analogausgänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 12 Bit.
Analoges Ausgangsmodul 24 VDC mit 4 x 12-Bit-Analogausgängen (Spannung ±10 VDC / Strom 0...20 mA, Differential).
Register
Bedeutung
Standard
Datentyp
0
Ausgang 01
±10 VDC
INT
2
Ausgang 02
4
Ausgang 03
6
Ausgang 04
18
Kanaltyp für analoge Ausgänge 1-4 (TM5SAO4L)
USINT
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.