Acht digitale Ausgänge, 24 VDC, 2,0 A, Ausgangsstatus rücklesbar, LEDs zur Statusanzeige.
Digitales Ausgangsmodul 24 VDC mit digitalen Ausgängen für stromlieferende Ausgangsbeschaltung (Source), M8-Anschlusstechnik.
8 A Summenstrom pro Modul
Ausgänge mit Einzelkanaldiagnose für Kurzschluss oder Überlast
Kurze Zykluszeiten
Integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
Gehen Sie für die Parametrierung eines Moduls über die SPS-Konfiguration im Geräteeditor vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der TM5NS31) an. unter einem Sercos III-Buskoppler ( |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der .Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten , und angezeigt. |
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Digitale Ausgänge 1–8 |
Digitalausgang 01 Digitalausgang 02 Digitalausgang 03 Digitalausgang 04 Digitalausgang 05 Digitalausgang 06 Digitalausgang 07 |
– |
BYTE |
Diag In 1 |
– |
BYTE |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der digitalen TM7-E/A-POUs.