Allgemeines

Beschreibung

Vier Analogeingänge, 0...20 mA, 12-Bit-Auflösung, Differential.

Das analoge Eingangsmodul 24 VDC ist mit vier Eingängen mit digitaler 12-Bit-Wandlerauflösung ausgestattet. Das Eingangssignal ist 0...20 mA.

  • Vier Analogeingänge 0...20 mA

  • Drahtbrucherkennung

  • Einstellbare digitale Eingangsfilter

  • Kurze Zykluszeiten

  • Optimale Schirmableitung auf allen Kanälen

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Gehen Sie für die Parametrierung eines Moduls über die SPS-Konfiguration im Geräteeditor vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte TM7 Module I/O Abbild

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Analog input 1

Analogeingang 1

INT

Analog input 2

Analogeingang 2

INT

Analog input 3

Analogeingang 3

INT

Analog input 4

Analogeingang 4

INT

Status Analog Input 1

Status analoger Eingang 1

BOOL

Status Analog Input 02

Status analoger Eingang 02

BOOL

Status Analog Input 3

Status analoger Eingang 3

BOOL

Status Analog Input 4

Status analoger Eingang 4

BOOL

Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter

Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste.

Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.

Name

Bedeutung

Numerischer / symbolischer Wert

Standardwert

Datentyp

Input filter

Filterstufen Analoger Eingangsfilter

0 / off

1 / level 2

2 / level 4

3 / level 8

4 / level 16

5 / level 32

6 / level 64

7 / level 128

0 / off

BYTE

InputLimitation

Eingangsrampenbegrenzung

16 / 16383

32 / 8191

48 / 4095

64 / 2047

80 / 1023

96 / 511112 / 255

16 / 16383

BYTE

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der analogen TM7-E/A-POUs.