Vier analoge Eingänge, ±10 V, Auflösung 12 Bit, differenzial, Drahtbrucherkennung, LEDs zur Statusanzeige.
Das analoge Eingangsmodul 24 VDC ist mit vier Eingängen mit digitaler 12-Bit-Wandlerauflösung ausgestattet. Das Eingangssignal ist ±10 V.
Vier analogeingänge ±10 V
Drahtbruch- und Grenzwerterkennung
Einstellbare digitale Eingangsfilter
Kurze Zykluszeiten
Optimale Schirmableitung auf allen Kanälen
Gehen Sie für die Parametrierung eines Moduls über die SPS-Konfiguration im Geräteeditor vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der TM5NS31) an. unter einem Sercos III-Buskoppler ( |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der .Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten , und angezeigt. |
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Analog input 1 |
– |
INT |
|
Analog input 2 |
Analogeingang 2 |
– |
INT |
Analog input 3 |
Analogeingang 3 |
– |
INT |
Analog input 4 |
Analogeingang 4 |
– |
INT |
Status Analog Input 1 |
– |
BOOL |
|
Status Analog Input 02 |
Status analoger Eingang 02 |
– |
BOOL |
Status Analog Input 3 |
Status analoger Eingang 3 |
– |
BOOL |
Status Analog Input 4 |
Status analoger Eingang 4 |
– |
BOOL |
Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste.
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen
.
Name |
Bedeutung |
Numerischer / symbolischer Wert |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|---|
Input filter |
0 / off 1 / level 2 2 / level 4 3 / level 8 4 / level 16 5 / level 32 6 / level 64 7 / level 128 |
0 / off |
BYTE |
|
InputLimitation |
16 / 16383 32 / 8191 48 / 4095 64 / 2047 80 / 1023 96 / 511112 / 255 |
16 / 16383 |
BYTE |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der analogen TM7-E/A-POUs.