Digitales Sicherheitszählmodul, 24 VDC
Ein sicherheitsgerichteter Eingangszählkanal
Konfigurierbarer Eingangsfilter
Funktionsmodi: A-A, A-B, A-A/-B-B/
Maximale Eingangsfrequenz: 7 kHz
Nennausgangsstrom: 80 mA
Registerkarte
Bedeutung
TM5 Modul I/O-Mapping
Zuordnung der Kanäle zu den Projektvariablen
TM5 Modulparameter
Sicherheitsbezogene Konfigurationsparameter
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5/TM7-E/A-Sicherheitsdigitalmodule.