Zurücksetzen des Geberwerts auf 0 (TM5SE1IC01024)

Allgemeines

Um das Referenzieren zu ermöglichen, müssen die Parameter auf der Registerkarte Benutzerparameter entsprechend eingestellt werden.

Beispielkonfiguration: Eine steigende Flanke des Referenzimpulses setzt EncoderPosition auf 0.

Parameter

Value

PresetABR01_32Bit

0

ReferenceEdge01

Steigend (kein Standard!)

ReferenceEnableSwitch01

Niedrig aktiv

ReferenceEnableSwitch01

Deaktivert

Registerkarte Benutzerparameter

Parameter

Bedeutung

Wert

Standardwert

Datentyp

PresetABR01_32 bit

Gestattet Ihnen, eine voreingestellte Ausgangsposition anzuwenden.

Der hier eingestellte Wert wird auf den Zählerwert bei Abschluss der Referenzfahrt angewendet.

0

0

BitArea

ReferenceEdge01

Aus: Referenzfahrt ist deaktiviert.

Fallend: Referenzfahrt wird bei negativer Flanke des Referenzimpulses abgeschlossen.

Steigend: Referenzfahrt wird bei positiver Flanke des Referenzimpulses abgeschlossen.

Aus

Fallend

Steigend

Aus

BitArea

ReferenceEnableSwitch01

Niedirg aktiv: Referenzfahrt wird aktiviert, wenn DigitalInput00 auf 0 VDC steht.

Hoch aktiv: Referenzfahrt wird aktiviert, wenn DigitalInput00 auf 24 VDC steht.

Niedrig aktiv

Hoch aktiv

Niedrig aktiv

Byte

ReferenceEnableSwitch01

Deaktiviert: Referenzfahrt, wie konfiguriert in ReferenceEdge, ist immer möglich.

Aktiviert: Referenzfahrt wird nur aktiviert, wenn der DigitalInput00 auf die Stufe low active/high active eingestellt ist.

Deaktiviert

Aktiviert

Deaktiviert

Byte