Die Auswahl Spannung (0 = Standard) oder Strom (1) ist wegen unterschiedlicher Abgleichwerte für Strom und Spannung erforderlich.
Bit |
Beschreibung |
---|---|
0 |
0 = Kanal 1: Spannungssignal 1 = Kanal 1: Stromsignal |
1 |
0 = Kanal 2: Spannungssignal 1 = Kanal 2: Stromsignal |
2–3 |
0 |
4 |
0 = Kanal 1: Stromsignal 0...20 mA 1 = Kanal 1: Stromsignal 4...20 mA |
5 |
0 = Kanal 2: Stromsignal 0...20 mA 1 = Kanal 2: Stromsignal 4...20 mA |
6–7 |
0 |
Entsprechendes Bit im Bereich 4 bis 5 und 0 bis 1 gesetzt bedeutet Kanalauswahl Strom 4 bis 20 mA.
Der Messbereich 4 bis 20 mA wird durch Berechnung des Werts aus dem Bereich 0 bis 20 mA gebildet (Wert – 0x1999) * 1.25.
4 mA entsprechen 0x0000 und 20 mA entsprechen 0x7fff.
Durch die erhöhte Spreizung wird die Anzahl der nicht verfügbaren Codes vergrößert.