Validierungsbetriebsart analoger Ausgang

Allgemeines

Mit diesem Register wird die Validierungsbetriebsart eines analogen Ausgangs konfiguriert.

Möglichkeiten pro Ausgang:

  • Datentyp des Validierungstimers: allgemeine Auswahl 16 Bit oder 32 Bit.

  • Innerhalb des Datentyps kann der maximal zulässige Wert weiter eingeschränkt werden.

  • Jedem Ausgang steht ein separater Timer zur Verfügung. Es können allerdings alle Ausgänge mit dem gleichen Validierungstimer konfiguriert werden,. In diesem Fall müssen in den TimeMode-Registern jedoch die gleichen Datentyp- und Fenstereinstellungen vorgenommen werden.

Bit

Beschreibung

0–4

Validierungsfenster [2n µs]

0 = Deaktiviert, Ausgang nicht ausgeschaltet

1...2 μs

2...4 μs

3...8 μs

...

15...32786 μs

...

31...2147483648 μs

5–7

0

8

Validierungstimer:

0 = Timer 1 mit Soll-NetTime verwendet

1 = Timer 2 mit Soll-NetTime verwendet

9–14

0

15

Validierungstimer Datentyp:

0...16 Bit

1...32 Bit