Bit |
Beschreibung |
---|---|
0–7 |
0 |
8 |
0 = Kanal 1: Spannungssignal (-10...+10 VDC) 1 = Kanal 1: Stromsignal (0...20 mA) |
9 |
0 = Kanal 2: Spannungssignal (-10...+10 VDC) 1 = Kanal 2: Stromsignal (0...20 mA) |
10 |
0 = Kanal 3: Spannungssignal (-10...+10 VDC) 1 = Kanal 3: Stromsignal (0...20 mA) |
11 |
0 = Kanal 4: Spannungssignal (-10...+10 VDC) 1 = Kanal 4: Stromsignal (0...20 mA) |
12–15 |
0 |