Benutzerparameter

Allgemeines

Der Wechsel zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.

HINWEIS: Änderungen am Parameter CentralControl_DigitalOutput_xx werden erst nach einem Neustart der Steuerung oder nach dem Phasenhochlauf von Sercos wirksam.
HINWEIS: Der Parameter MaxSwitchFrequency wird mit Firmwareversionen ab 3.33 nicht ausgewertet.

Parameter

Bedeutung

Symbolischer (numerischer) Wert

Standardwert

Datentyp

MaxSwitchFrequency_01

Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 01.

1 Hz/10 Hz/100 Hz/1000 Hz (0/1/2/3)

1 Hz (0)

BYTE

MaxSwitchFrequency_02

Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 02.

1 Hz/10 Hz/100 Hz/1000 Hz (0/6/32/48)

1 Hz (0)

BYTE

MaxSwitchFrequency_03

Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 03.

1 Hz/10 Hz/100 Hz/1000 Hz (0/1/2/3)

1 Hz (0)

BYTE

MaxSwitchFrequency_04

Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 04.

1 Hz/10 Hz/100 Hz/1000 Hz (0/6/32/48)

1 Hz (0)

BYTE

CentralControl_DigitalOutput_01

Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann.

Zentral

Der Ausgangskanal kann direkt durch die Anwendung angesprochen werden. Das Signal „DigitalOutput_01“ ist bei der E/A-Zuordnung (Mapping) verfügbar.

Direkt

Der Ausgangskanal kann nicht direkt durch die Anwendung angesprochen werden. Das Signal „DigitalOutput_01“ ist bei der E/A-Zuordnung (Mapping) nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich.

Central/Direct (0/1)

Central (0)

BYTE

CentralControl_DigitalOutput_ 02

Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann.

Zentral

Der Ausgangskanal kann direkt durch die Anwendung angesprochen werden. Das Signal „DigitalOutput_02“ ist bei der E/A-Zuordnung (Mapping) verfügbar.

Direkt

Der Ausgangskanal kann nicht direkt durch die Anwendung angesprochen werden. Das Signal „DigitalOutput_02“ ist bei der E/A-Zuordnung (Mapping) nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich.

Central/Direct (0/2)

Central (0)

BYTE

CentralControl_DigitalOutput_ 03

Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann.

Zentral

Der Ausgangskanal kann direkt durch die Anwendung angesprochen werden. Das Signal „DigitalOutput_03“ ist bei der E/A-Zuordnung (Mapping) verfügbar.

Direkt

Der Ausgangskanal kann nicht direkt durch die Anwendung angesprochen werden. Das Signal „DigitalOutput_03“ ist bei der E/A-Zuordnung (Mapping) nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich.

Central/Direct (0/4)

Central (0)

BYTE

CentralControl_DigitalOutput_ 04

Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann.

Zentral

Der Ausgangskanal kann direkt durch die Anwendung angesprochen werden. Das Signal „DigitalOutput_04“ ist bei der E/A-Zuordnung (Mapping) verfügbar.

Direkt

Der Ausgangskanal kann nicht direkt durch die Anwendung angesprochen werden. Das Signal „DigitalOutput_04“ ist bei der E/A-Zuordnung (Mapping) nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich.

Central/Direct (0/8)

Central (0)

BYTE