TM5 Modulparameter

Parameter für Phase 2

Parameter

Bedeutung

Default

Datentyp

PropritaryParameter-Set_S-0-1503.0.20

Zur Konfiguration vom Modul TM5 verwendete Daten.

HINWEIS: Kann nicht bearbeitet werden. Nur zum internen Gebrauch.

ARRAY [0...94] OF BYTE

Sicherheitsbezogene Konfiguration

Parameter

Bedeutung

Standard

Datentyp

SafeLogicID

Eindeutige Nummer der SLC (Safety Logic Controller - Sicherheitssteuerung)

1

WORD

SafeModuleID

Eindeutige Nummer des sicherheitsbezogenen Moduls

2

WORD

Electronic Label

Parameter

Bedeutung

Standard

Datentyp

FW_Version

Der Parameter enthält die Firmwareversion des Geräts. Der Parameter entspricht Sercos IDN S-0-1300.x.09.

Wenn das Gerät virtuell ist, ist der Wert eine leere Zeichenfolge.

-

String

HW_Version

Der Parameter enthält die Hardwareversion des Geräts. Der Parameter entspricht Sercos IDN S-0-1300.x.08.

Wenn das Gerät virtuell ist, ist der Wert eine leere Zeichenfolge.

-

String

VendorDeviceID

Der Parameter enthält die vom Hersteller zugewiesene Geräte-ID. Der Parameter entspricht Sercos IDN S-0-1300.x.05.

Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn das Modul mit einer PacDrive-Steuerung verwendet wird. Sie ist nicht verfügbar, wenn das Modul mit einer M262-Steuerung verwendet wird.

Wenn das Gerät virtuell ist, ist der Wert eine leere Zeichenfolge.

-

String

HINWEIS: Die Parameterwerte sind ab der Sercos-Kommunikationsphase 2 verfügbar. Die Parameterwerte werden vom sekundären Gerät über den Sercos-Servicekanal zum primären Gerät übertragen. Das bedeutet, dass die Parameterwerte leere Zeichenfolgen sind, wenn der Arbeitsmodus „simuliert“ ist oder sich Sercos nicht in der Kommunikationsphase 2 oder höher befindet.