Benutzerparameter

Allgemeines

Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.

HINWEIS: Änderungen am Parameter CentralControl_DigitalOutput_xx werden erst nach einem Neustart der Steuerung oder nach dem Phasenhochlauf von Sercos wirksam.

Parameter

Bedeutung

Symbolischer (numerischer) Wert

Standardwert

Datentyp

CentralControl_DigitalOutput_01

Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann.

Central

Der Ausgangskanal kann durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_01' ist im I/O-Mapping (E/A-Zuordnung) verfügbar.

Direct

Der Ausgangskanal kann nicht durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_01' ist im I/O-Mapping nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich.

Central/Direct (0/1)

Central (0)

BYTE

CentralControl_DigitalOutput_ 02

Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann.

Central

Der Ausgangskanal kann durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_02' ist im I/O-Mapping verfügbar.

Direct

Der Ausgangskanal kann nicht durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_02' ist im I/O-Mapping nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich.

Central/Direct (0/2)

Central (0)

BYTE

CentralControl_DigitalOutput_ 03

Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann.

Central

Der Ausgangskanal kann durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_03' ist im I/O-Mapping verfügbar.

Direct

Der Ausgangskanal kann nicht durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_03' ist im I/O-Mapping nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich.

Central/Direct (0/4)

Central (0)

BYTE

CentralControl_DigitalOutput_ 04

Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann.

Central

Der Ausgangskanal kann durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_04' ist im I/O-Mapping verfügbar.

Direct

Der Ausgangskanal kann nicht durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_04' ist im I/O-Mapping nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich.

Central/Direct (0/8)

Central (0)

BYTE

MaxSwitchFrequency_01

Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 01.

1 Hz/10 Hz/100 Hz (0/1/2)

1 Hz (0)

BYTE

MaxSwitchFrequency_02

Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 02.

1 Hz/10 Hz/100 Hz (0/6/32)

1 Hz (0)

BYTE

MaxSwitchFrequency_03

Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 03.

1 Hz/10 Hz/100 Hz (0/1/2)

1 Hz (0)

BYTE

MaxSwitchFrequency_04

Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 04.

1 Hz/10 Hz/100 Hz (0/16/32)

1 Hz (0)

BYTE