Typ |
ES |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter ermöglicht die Eingabe der viskosen, drehrichtungsabhängigen Reibung an der Antriebswelle (getriebeabgangsseitig) in Newtonmeter pro 1000 Einheiten pro Sekunde [Nm / (1000 Einheiten/s)]. Die viskose Reibung ist ein Moment, das sich proportional zur Sollgeschwindigkeit an der Antriebswelle ändert und der Motorgeschwindigkeit stets entgegenwirkt.
Wirkung von ViscousFriction
Dieser Parameter hat im Regelbetrieb V / f (ControlMode = open-loop control / 1) keine Auswirkung auf Asynchronmotoren.