Bit0_7

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

DIO8 Modul

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Zeigt an, welchen Wert die Anschlüsse (Ein-/Ausgang) haben. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet.

HINWEIS: Prüfen Sie durch Abfrage des Parameters Active0_7, ob der Anschlusswert gültig ist.

Bitwert

Bedeutung

0

Anschluss LOW

1

Anschluss HIGH

Zuordnen der Bits zu den Eingängen Bit0_7 DIO8 Modul (Touchprobe-Eingänge)

Parameter-Bitnummer

Bit 1

Bit 0

Touchprobe-Eingang (1) des Lexium ILM62 Drive Module

TP_1_1

TP_0_1

(1) Betroffener Parameter: Value

Zuordnen der Bits zu den Ausgängen Bit0_7 DIO8 Modul (digitale Ausgänge)

Parameter-Bitnummer

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Digitale Ausgänge (1) des Lexium ILM62 Drive Module

DQ_7_1

DQ_6_1

DQ_5_1

DQ_4_1

DQ_3_1

DQ_2_1

DQ_1_1

DQ_0_1

(1) Betroffener Parameter: Value

Zuordnen der Bits zu den Eingängen Bit0_7 DIO8 Modul (digitale Eingänge)

Parameter-Bitnummer

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Digitaler Eingang (1) des Lexium ILM62 Drive Module

DI_7_1

DI_6_1

DI_5_1

DI_4_1

DI_3_1

DI_2_1

DI_1_1

DI_0_1

(1) Betroffener Parameter: Value

Beispiel: Bit0_7 = 2#10000000

Der Wert von Anschluss 7 ist H / TRUE; die Anschlüsse 0 bis 6 sind L / FALSE.