EncoderRange

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die den Parameter unterstützen

Lexium LXM52 Drive,

Lexium LXM62 Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Tracebar

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige des Wertebereichs des Gebers in Umdrehungen auf der Geberwelle. Zum Berechnen des Geberbereichs auf der Motorseite müssen die Parameter EncoderGearIn und EncoderGearOut berücksichtigt werden.

Beispiel

Klassischer Singelturn-Encoder 1 Umdrehung, Multiturn-Encoder 4096 Umdrehungen.