Typ |
AS |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Rückverfolgbar |
Nein |
FeedbackCurrentbeinhaltet nur den Momentbildendenstrom (weitere Informationen siehe Parameter Current).
Der Parameter zeigt den Effektivwert des Sollstromanteils, der am Ausgang des Drehzahlreglers vorliegt, in Milliampere (mA) an. Vom gesamten Sollstrom wird hierbei der Anteil aus der Stromvorsteuerung (CurrentFeedForward) abgezogen.
Der Parameter Direction muss bei der Interpretation von FeedbackCurrent berücksichtigt werden.
Es ist möglich, eine Referenzperiode zu definieren, da dieser Parameter nicht über den Echtzeitkanal des Sercos-Busses übertragen werden kann.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.
Dieser Parameter hat im Regelbetrieb V / f (ControlMode = open-loop control / 1) keine Auswirkung auf Asynchronmotoren.