Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Nein |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Sercos Drive |
Tracebar |
Nein |
Zeigt an, ob die Freigabe für den Servoverstärker erteilt bzw. weggenommen wurde. Mit dem Parameter ControllerEnableSet steht neben den Systembausteinen FC_ControllerEnableSet() und FC_ControllerEnableReset() eine zweite Schnittstelle zur Handhabung der Freigabe zur Verfügung. Beide Schnittstellen können in beliebiger Abfolge benutzt werden. Beim Lesen wird der Status der Aktivierungsabfrage angzeigt.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
Aus/0 |
BOOL |
Nicht aktiviert |
Ein/1 |
BOOL |
Aktiviert |