Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Sercos Drive |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter dient der Begrenzung des Sollstroms des Antriebs während Verfahraufträgen und wird als Prozentwert relativ zu MaxDrivePeakCurrent angegeben. Änderungen am Parameter UserCurrentLimit werden an den Servoverstärker über den Sercos Echtzeitkanal weitergeleitet.
Verwenden Sie in diesem Fall den Modus Start mit Istwerten oder die Umkonfiguration auf eine andere Reaktion (z. B. BD1 BestPossibleStop).
WARNUNG | |
---|---|
Der Parameter UserCurrentLimit bezieht sich nur auf den Momentbildendenstrom des Antriebs. Der Magnetisierungsstrom wird durch diesen Parameter nicht begrenzt (weitere Informationen siehe Parameter Current).
Bei einem Notstopp, der wegen
eines Fehlers im eigenen Antrieb oder
einer Abschaltung ControllerEnable,
ausgelöst wird, ist diese Begrenzung nicht aktiv. Das heißt, dass in diesen Fällen der Antrieb maximal mit MaxDrivePeakCurrent stillgesetzt wird.
Dieser Parameter hat im Regelbetrieb V / f (ControlMode = open-loop control / 1) keine Auswirkung auf Asynchronmotoren.
Die folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit von anderen Objektparametern für rotative Antriebe:
Die folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit von anderen Objektparametern für lineare Antriebe:
Beispiel:
Die Eingabe von J_Load wirkt sich direkt auf den Parameter MaxAcc aus. Eine Änderung von MaxAcc wirkt sich erst auf ControllerStopDec aus , wenn
ein Sercos ein Phasenhochlauf stattfindet oder
der Parameter ControllerStopDec geändert wird.