MotorIdentification

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter MotorIdentification wurde eingeführt, um verschiedene Motorkonfigurationen für einen Antrieb zu unterstützen.

HINWEIS
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT
Unterbrechen Sie stets die Spannungszufuhr zum Antrieb, wenn Sie den Motor anschließen bzw. trennen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Motor mit Typenschild / 0

DINT

Normalbetrieb. Das Motortypenschild ist im Encoder-EEPROM des Motors gespeichert.

ohne Motor / 1

DINT

Kein Motor am Servoverstärker angeschlossen. Der Servoverstärker ist in einem inaktiven Zustand. Es können keine Verfahraufträge abgesetzt werden.

Motor ohne Typenschild / 2

DINT

Das Motortypenschild ist im Servoverstärker gespeichert.

Wird in V1.31.10.0 nicht unterstützt. Antrieb meldet nicht unterstützten Modus (Servicekanal Diagnosemeldung).

HINWEIS: Änderungen am Parameter werden nur während des Sercos Phasenhochlaufs (Kommunikationsphase 0 => Kommunikationsphase 4) angewendet.
HINWEIS: Wenn der Parameter MotorIdentification nicht korrekt konfiguriert ist, wird die Diagnosemeldung 8997 MotorIdentification ungültig während des Sercos Phasenhochlaufs ausgelöst.