StartingRefCurrent

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Lexium LXM62 Drive

Gerätevarianten, die den Parameter unterstützen

Standard Plus, Advanced Plus, Anwendung definiert

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter zeigt den Startsollstrom des Motors in Milliampere [mA] an, wenn er über die Steuerung betrieben wird. Der Motor wird über die Steuerung betrieben, wenn seine Geschwindigkeit unter die Geschwindigkeitsgrenze MinimalOperatingVelocity fällt.

Standardmäßig wird ein intern berechneter, vom Antrieb vordefinierter Stromwert verwendet (wenn UserStartingRefCurrent gleich null ist). Mit dem Parameter UserStartingRefCurrent können Sie einen bestimmten Sollstrom festlegen.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden.