Der Inkrementalgeberausgang ist eine spezifische Benutzerfunktion, die von den Gerätevarianten "Advanced Plus" und "Anwendung definiert" des Lexium LXM62 Drive/Lexium LXM62 Linear Drive unterstützt wird.
Das Gerät stellt einen Inkrementalgeberausgang zur Verfügung, der zusammen mit dem Motorgeber oder Maschinengeber verwendet werden kann. Abhängig von der ausgewählten Betriebsart wird der Motor- oder Maschinengeber des Antriebs für den Geberausgang gespiegelt. Das bedeutet, dass das Geberausgangssignal auf dem Motor- oder Maschinengebereingangssignal basiert. Die Betriebsart wird mit dem Parameter IncrementalEncoderOutputMode festgelegt.