ApplicationType

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos Drive,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

C2C Slave,

Logic Motion Controller-Gerät

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Der Parameter verweist auf den aus dem physischen Sercos-Gerät ausgelesenen Anwendungstyp. Der Parameter ApplicationType kann nur manuell durch Schreiben des Parameters Sercos IDN S-0-1302.0.3 geändert werden. Zur Änderung des Parameters kann die Funktion FC_SercosWriteServiceData herangezogen werden.