SercosAddress

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos Drive,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

Logic Motion Controller-Gerät

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt die Sercos-Adresse an, der das Gerät zugeordnet wurde.# Die Sercos-Adresse wird automatisch beim Hochlauf des Sercos vom Master vergeben, sofern sich das Gerät nicht im Identifikationsmodus SercosAddress (siehe Parameter IdentificationMode).

Die Sercos-Adresse kann nur durch manuelles Schreiben des Sercos-Parameters IDN S-0-1040 geändert werden. Die Funktion FC_SercosWriteServiceData (siehe den Parameter FC_SercosWriteServiceData) kann verwendet werden. Für TM5NS31 und TM5CSLCx00FS kann die Sercos-Adresse mithilfe von Drehschaltern am Gerät gesetzt werden.