MotorType

Allgemeines

Typ

AK

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dieser Parameter gibt den Namen des Motors an.

HINWEIS: Der Parameterwert wird über den Sercos vom Slave zum Master übertragen. Das heißt, wenn sich Sercos nicht in Phase 4 (Betriebsphase) ist, wird hier " (Leer-String) angezeigt. Ist Sercos in den Phasen 4, dann wird der Parameterwert VIA Sercos.

Beispiel: BSH1001Px1F