Typ |
AS |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Rückverfolgbar |
Nein |
Der Parameter gibt die ControlBoard-Temperatur in °C an. Diese Temperatur wird mithilfe eines Temperatursensors am Control Board des Geräts gemessen. Die Diagnosemeldungen 8161 Control board temperature high und 8142 Control board overtemperature werden durch diese Temperatur ausgelöst. Die maximale Temperatur des Control Boards ist im DeviceTypePlate definiert. Die Hinweisgrenze liegt bei 3 Grad Celsius unter dem Fehlergrenzwert.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden. Hier wird ein Standardwert angezeigt, wenn sich der Sercos-Bus nicht in Phase 0 oder 1 befindet. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.