Für Gruppen im E/A-Abbild des Safety Logic Controller (SLC) gilt: Es werden nur die ersten n Kanäle genutzt. n entspricht dabei dem eingestellten Wert in dem dazugehörigen Parameter NumberOf..).
Die folgende Tabelle zeigt die Verknüpfung zwischen Werten der E/A-Konfiguration und der E/A-Abbilder:
E/A-Konfiguration |
Zugeordnetes E/A-Abbild |
---|---|
Bei der Konfiguration des Datenaustauschs ist der Umfang der Daten begrenzt. Bei der Kompilierung wird ein Fehler gemeldet, wenn die Grenzwerte in Ihrer Konfiguration überschritten werden.
Der Gesamtumfang der (in beide Richtungen) ausgestauschten Daten ist auf 75 Punkte begrenzt, wobei gilt:
8 Bool = 1 Punkt
8 INT = 1 Punkte
8 UINGT = 1 Punkte
8 UDINT = 1 Punkte
Die maximale Anzahl an Bytes in der Richtung Safety Logic Controller zu Logic Motion Controller (LMC) oder Logic Motion Controller (LMC) zu Safety Logic Controller ist auf 128 Bytes begrenzt, wobei gilt:
8 Bool = 1 Byte
1 INT = 2 Bytes
1 UINT = 2 Bytes
1 UDINT = 4 Bytes
Darüber hinaus ist der Umfang jedes Datentyps begrenzt (gemäß der Definition in der Spalte Logic Builder während des Konfigurationsprozesses geprüft.
im Editor ). Die Grenzen werden von