Performance Rack iPC Beschreibung und Installation der seriellen Leitung
Austausch der seriellen Leitung
Fahren Sie Windows® ordnungsgemäß herunter, und trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie eine serielle Leitungsschnittstelle installieren.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen. oTrennen Sie das Stromkabel sowohl vom Magelis Industrial PC als auch von der Spannungsversorgung. oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung. oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten. oBetreiben Sie den Magelis Industrial PC nur mit der angegebenen Spannung. Das Wechselstromgerät ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC ausgelegt. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
GERÄTETRENNUNG ODER UNERWARTETER GERÄTEBETRIEB |
oStellen Sie sicher, dass angeschlossene Netz-, Kommunikations- und Zubehörkabel keine übermäßige Zugbelastung auf die Anschlüsse ausüben. Ziehen Sie die Vibrationen in der Betriebsumgebung in Betracht. oSchließen Sie die Netz-, Kommunikations- und Zubehörkabel sicher an der Blende bzw. am Schaltschrank an. oVerwenden Sie ausschließlich 9-polige D-Sub-Kabel mit einem einwandfreien Verriegelungssystem. oVerwenden Sie nur handelsübliche USB-Kabel. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
Ergreifen Sie alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie versuchen, die Magelis Industrial PC-Abdeckung zu entfernen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie dieses Verfahren anwenden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie das Netzkabel vom Rack iPC. |
2 |
Berühren Sie den Gehäuse- oder Masseanschluss (nicht die Spannungsversorgung), um Ihren Körper von elektrostatischer Aufladung zu befreien. |
3 |
Lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der Abdeckung. |
4 |
Nehmen Sie die Abdeckung ab: ![]()
|
5 |
Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Bausatzes: o1 x PCI-Platine o4 x Sub-D9-Flachbandkabel mit dem entsprechenden Flachbandkabel und der Montagehardware |
6 |
Verwenden Sie einen Schraubendreher zum Herausnehmen der Blechausschnitte für die Sub-D9-Ansschnitte, um die Aussparungen auf der Rückseite des Rack iPC zu öffnen. |
7 |
Installieren Sie die Sub-D9-Anschlüsse in den vier Löchern. |
8 |
Verbinden Sie die PCI-Platine mit dem Anschluss auf der ATX-Hauptplatine. |
9 |
Prüfen Sie die Schraubenposition auf der ATX-Hauptplatine und der PCI-Platine und verwenden Sie Gewindeabstandshalter und Schrauben zum Befestigen: ![]()
|
10 |
Verbinden Sie ein Paar Sub-D9-Flachbandkabel mit den Sockeln auf der PCI-Platine: ![]()
|
11 |
Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest. |
|
ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE |
oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4,5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen. oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Der Performance Rack iPC verfügt standardmäßig über 1 seriellen Leitungsanschluss.
Er umfasst einen optionalen Bausatz (HMIYRINSL41) zum Installieren von 4 zusätzlichen seriellen Leitungsanschlüssen.
Die Anschlüsse für serielle Leitungen am Performance Rack iPC:
1 Serieller Port (Standard) auf der Hauptplatine (COM1)
2 Sub-D9-Anschlüsse (COM2, COM3, COM4, COM5) x 4
Die ATX-Hauptplatine im Performance Rack iPC mit dem PCI-Anschluss für den optionalen Bausatz mit der seriellen Leitung: